85001628
TRONIC spool solutions
Chariot mobile pour monoconducteur; capacity of rings: 1218
SINGLE CORE CART S12
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Le matériel de transport mobile pouvant accueillir des bobines de monoconducteurs offre une grande souplesse sur le lieu d’utilisation et réduit les distances de déplacement.
- Il sert en même temps comme possibilité de stockage pratique et sûre des tourets de câble, ce qui permet un poste de travail propre et clair. Ceci assure une meilleure sécurité au travail.
- Déroulement sécurisé des monoconducteurs grâce au déroulement horizontal sans rotation.
- Déroulement et enroulement simultanés de plusieurs bobines de monoconducteurs possibles.
- Le prélèvement direct du matériau sur le lieu d’utilisation permet un traitement plus rapide et plus facile des monoconducteurs.
- Rééquipement simple et rapide pour une utilisation facile.
- Avec rangement utile pour les outils et les petits équipements de travail.
Application
- Pour transporter, stocker et dérouler les bobines de monoconducteurs.
- Peut être équipé de 12 à 18 bobines de monoconducteurs selon la largeur de la bobine.
Remarques