61810380
Ty-Fast® Cable ties
Serre-câbles; Largeur du serre-câbles: 3.6mm; Longueur totale: 141mm; naturel; Polyamide; Sans halogène;
CABLE TIES TY 125-40
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1000 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Le cliquet intégral en polyamide conjugue faible insertion et grande force de blocage.
- La languette Sure Grip empêche l'extrémité de sortir pendant le filetage, puis la maintient bien en place pour le serrage final à la main ou à l'aide d'un outil
Application
- Serre-câbles multi-usages pour de nombreuses applications