2170222
Câble bus; PROFIBUS DP; Chaîne porte-câbles; Impédance de surtension nominale: 150; PUR; violet
UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
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
- Ces câbles sont compatibles avec PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS et FIP
- Pour utilisation lorsque la gaine extérieure doit être sans halogène, non propagatrice de la flamme avec des propriétés semblables à celles du polyuréthane.
- Convient pour une pose dans les zones à sollicitations électromagnétiques importantes grâce à son double blindage
Application
- Pour des applications dynamiques (chaînes porte-câbles, parties mobiles de machines)
- PROFIBUS DP (en accord avec la norme DIN 19245 et EN 50170, par exemple pour SIEMENS SIMATIC® NET, également approprié pour FIP - Factory Instrumentation Protocol).
- Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes