11139622
UNITRONIC® FD CP plus A
Câble de données basse fréquence; 10X0.34; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
UNITRONIC® FD CP plus A 10X0,34
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La construction très robuste du câble ainsi que la possibilité d’utilisation dans une plage de température très large offrent une large gamme d’applications.
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Isolation des fils à faible capacité pour les longues distances de transmission ou une vitesse de transmission plus élevée.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Des rayons de courbure relativement très petits sont obtenus grâce à une structure de câble très flexible.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- La structure du câble permet une utilisation flexible et en mouvement permanent dans les robots industriels (sans contrainte de torsion) et les appareils de manutention.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour l'extérieur en Europe.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.