Terme de recherche
0
Terme de recherche
0
France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
UNITRONIC® LiYCY low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
Interference signalsflame-retardant

UNITRONIC® LiYCY

Câble de données basse fréquence; 2X0.14; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; flexible

0034302

Ajouter pour la comparaison de produits

Prix

50,65 €

(50,65 €/100 M)

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • De nombreuses dimensions disponibles pour une large gamme d’applications.
  • La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
  • Résistant aux interférences électromagnétiques grâce au blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
  • Convient pour les installations de calcul, les appareils de commande et de réglage électroniques, les machines de bureau, les balances, etc.
  • Pour une installation fixe.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
  • La gaine extérieure en PVC est partiellement résistante à l'huile.