0032850
UNITRONIC® PUR CP (TP)
Câble de données basse fréquence; 2X2X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; flexible
UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,25
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Grâce au câblage double (TP, Twisted Pair) à longueur de pose courte, les circuits conducteurs sont bien découplés.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La construction compacte permet un diamètre extérieur limité malgré le grand nombre de conducteurs.
- Marquage des conducteurs selon le code couleur DIN 47100 pour une identification claire des monoconducteurs.
Application
- Utilisation universelle aux interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et la transmission de signal dans la gamme des basses fréquences.
- Convient pour les installations de calcul, les appareils de commande et de réglage électroniques, les machines de bureau, les balances, etc.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.