7038893
Câble capteur/actionneur; Chaîne porte-câbles; PUR; noir; Listé cUL
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9Y11Y 5X0,34
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
- Construction de câble extra-souple pour des sollicitations mécaniques maximales.
- Intégration facile dans le concept de la machine grâce à ses dimensions compactes.
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Variante « optimisée FD » avec un diamètre extérieur de câble particulièrement petit, grâce à sa gaine extérieure fine.
- Variante « blindée FD » assure une protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (F/UTP).
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.