22262040
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, Torsion; 1x4; Extrémité libre; M 12 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); 2 m
AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Conception hygiénique pour un nettoyage parfait
- Densité garantie grâce à une classe de protection élevée
- Molette en acier inox anti-corrosion
- Couleurs vives pour une détection rapide de la contamination
Application
- Machines de production alimentaire et d'emballage
- Chambres froides et réfrigérateurs
- lavez la zone à contacts fréquents avec des agents de nettoyage