22262181
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, Torsion; 1x4; M 12 (Détrompage A), Douille, droit (180 °); M 12 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); 2 m
AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
50 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Conception hygiénique pour un nettoyage parfait
- Densité garantie grâce à une classe de protection élevée
- Molette en acier inox anti-corrosion
- Couleurs vives pour une détection rapide de la contamination
Application
- Machines de production alimentaire et d'emballage
- Chambres froides et réfrigérateurs
- lavez la zone à contacts fréquents avec des agents de nettoyage