22260242
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Polyuréthane; 1x3; M 8 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Détrompage A), Douille, droit (180 °); 0.6 m
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FS
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Rentable grâce à une installation rapide et simple
- Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
- Suivi rapide et simple des erreurs
- Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert
Application
- Pour stress mécanique accru et conditions de fonctionnements difficiles