Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Polyuréthane; 1x3; M 12 (Détrompage A), Douille, Coudé (90 °); M 8 (Détrompage A), Connecteur mâle, droite (180 °); 1 mCopié dans le presse-papiers
Ajouter pour le comparatif de produits
Inscrivez-vous pour connaître votre tarif personnalisé.
Prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours ...
Chargement de la disponibilité ...
Avantages
- Rentable grâce à une installation rapide et simple
- Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
- Suivi rapide et simple des erreurs
- Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert
Candidature
- Pour stress mécanique accru et conditions de fonctionnements difficiles