22260848
Câble capteur/actionneur préconfectionné; flexible; Chlorure de polyvinyle; 1x3; Extrémité libre; M 8 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); 10 m
AB-C3-M8MS-10,0PVC
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 Pièce.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Disponible en tant que câble de raccordement confectionné d’un côté pour la détermination flexible de la longueur du câble et le choix libre du raccordement ultérieur.
- Également disponible en tant que câble assemblé des deux côtés pour gagner du temps lors de l’installation.
- Intégration facile dans le concept de la machine grâce à ses dimensions compactes.
- La protection contre les vibrations intégrée du connecteur rend la connexion enfichable résistante aux chocs et aux vibrations.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
Application
- Utilisation universelle sur les interfaces de machines pour de nombreuses applications de transmission de données et de signaux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.