22260375
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Blindé; Polyuréthane; 1x4; Extrémité libre; M 12 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); 1.5 m
AB-C4-M12MS-1,5PUR-SH
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 Pièce.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Économies grâce à une installation rapide et simple
- Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
- Suivi rapide et simple des erreurs
- Protection intégrée contre les vibrations (verrouillage mécanique)
- Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert
Application
- Pour stress mécanique accru et conditions de fonctionnements difficiles