22260466
Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Blindé; Polyuréthane; 1x5; Extrémité libre; M 12 (Détrompage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m
AB-C5-M12MS-5,0PUR-SH
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Économies grâce à une installation rapide et simple
- Gain d'espace grâce aux dimensions compactes
- Suivi rapide et simple des erreurs
- Protection intégrée contre les vibrations (verrouillage mécanique)
- Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert
Application
- Pour stress mécanique accru et conditions de fonctionnements difficiles