21920005
Outil à dénuder;
UNIVERSAL STRIP OHNE ABISOLIERMESSER
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
1 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Utilisable indépendamment de la rigidité et des dimensions du matériau isolant
- Lames interchangeables pour diverses sections de câble
- Pas de pincement ou de déformation des extrémités de câble grâce à un mode de découpe spécial
- Libération automatique après opération
Application
- Pince à dénuder universelle avec lames de dénudage interchangeables pour applications spéciales
- Pour les conducteurs en fluoropolymère et en PVC, les câbles AS-I, Solar, POF
- Pour le dénudage des gaines et isolations de tous les câbles monobrins et multibrins, de 0,03 à 16 mm² (veuillez consulter la gamme d'applications de chaque lame)