France
 
en
fr
 
France
 
en
fr
 
X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKWH
CE marked
flame-retardant

Monoconducteur; 1X0.5; noir-blanc; Bobine; U0/U: 300/500 V; PVC; Pose fixeCopié dans le presse-papiers

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Quantité

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours ...

Chargement de la disponibilité ...

 

  • La spirale bicolore permet un repérage rapide du câble en cas d’espace réduit.
  • Construction compacte pour une utilisation facile.
  • Utilisable dans des applications et environnements variés.
  • Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

 

  • Produit commercial, pas un produit LAPP.

 

  • Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
  • Pour le câblage des lampes.
  • Pour une installation fixe et protégée.
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
  • Utilisation possible jusqu’à -40 °C.

Dernier article vu