Monoconducteur; 1X0.5; bleu-rouge; Bobine; U0/U: 300/500 V; PVC; Pose fixeCopié dans le presse-papiers
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours ...
Chargement de la disponibilité ...
Avantages
- La spirale bicolore permet un repérage rapide du câble en cas d’espace réduit.
- Construction compacte pour une utilisation facile.
- Utilisable dans des applications et environnements variés.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Candidature
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour le câblage des lampes.
- Pour une installation fixe et protégée.
- Utilisable sur chaînes porte-câbles pour une installation ouverte pour liaison équipotentielle.
- Utilisation possible jusqu’à -40 °C.
Remarques