85008070
Dobletekercselő; Terhelhetőség max.: 200kg; Dobszélességhez (max.): 520mm
CHAMPION 52
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
307,74 €
(30.773,88 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Robust construction with 200 kg load capacity
- Maintenance-free
- Safer stability thanks to noise-reducing rubber feet
- Easily adjustable carrier rollers with 3 different positions
Alkalmazás
- Drum dispenser for everyday use in the workshop or on the construction site
- Also as storage solution in the workshop
- With additional rollers for mobile use
Megjegyzések