61804002
Végcsatlakozó; poliolefin; vörösbarna; 95mm² - 240mm²
CHESK-I 1-CORE TERMINATION 240mm² 24kV
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1,82 €
(181,51 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Könnyű szerelés csavaros kábelsarukkal (speciális szerszám nélkül).
- Csavaros kábelsaruk mind a vezetékhez, mind a rézhuzal-, illetve szalagárnyékoláshoz.
- A csavaros kábelsaruk törőfejcsavarai megtörnek, amint eléri a szükséges meghúzási nyomatékot (útmutató a helyes, kiváló minőségű csatlakozáshoz).
- 95 - 1.000 mm² vezetékkeresztmetszetekhez.
Alkalmazás
- 12/20 (24 kV) feszültségosztályú középfeszültségű kábelek csatlakoztatásához használt végcsatlakozó.
- Beltérre alkalmas.