61803998
Kupak; poliolefin; fekete; 95mm² - 240mm²
CHMSV 1-CORE JOINT 240mm² 24kV
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
1,89 €
(188,63 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Különböző vezetékkeresztmetszetű és -anyagok (réz/alumíniumvezeték) kábeleit köti össze.
- Könnyű szerelés csavaros kábelsarukkal (speciális szerszám nélkül).
- Csavaros kábelsaruk mind a vezetékhez, mind a rézhuzal-, illetve szalagárnyékoláshoz.
- A csavaros kábelsaruk törőfejcsavarai megtörnek, amint eléri a szükséges meghúzási nyomatékot (útmutató a helyes, kiváló minőségű csatlakozáshoz).
- 95 - 1.000 mm² vezetékkeresztmetszetekhez.
Alkalmazás
- Két 12/20 (24 kV) feszültségosztályú középfeszültségű kábel csatlakoztatásához használt kupak.
- Beltéri és kültéri használatra alkalmas.
- Vízben, földben és zárt telepítőcsatornákban használható.