61721868
Érvéghüvely; Megfelelő krimpelő betét: PEW 12.090; Keresztmetszethez: 0.34mm²; Teljes hossz: 10.5mm; türkiz; elektrolitikus réz ónozott
END SLEEVES AHI N 0.34/ 6 TQ
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
9,70 €
(1,94 €/100 darab)
500 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Funnel-shaped opening makes it easy to slip them onto the strands
- The conductor is permanently connected to the collar by crimping
Alkalmazás
- Control cabinets and equipment wiring
- For cables with category 2,5 and 6 conductors
- Not suitable for solid conductors