61801670
Érvéghüvely; Megfelelő krimpelő betét: PEW 12.090; Keresztmetszethez: 1mm²; Teljes hossz: 14.5mm; piros; elektrolitikus réz ónozott
END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
5,30 €
(1,06 €/100 darab)
500 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- Funnel-shaped opening makes it easy to slip them onto the strands
- The conductor is permanently connected to the collar by crimping
Alkalmazás
- Control cabinets and equipment wiring
- For cables with category 2,5 and 6 conductors
- Not suitable for solid conductors