61801830
Érvéghüvely; Megfelelő krimpelő betét: PEW 12.091; Keresztmetszethez: 10mm²; Teljes hossz: 21mm; piros; elektrolitikus réz ónozott
END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
4,33 €
(4,33 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- Funnel-shaped opening makes it easy to slip them onto the strands
- The conductor is permanently connected to the collar by crimping
Alkalmazás
- Control cabinets and equipment wiring
- For cables with category 2,5 and 6 conductors
- Not suitable for solid conductors