61813823
Krimpelő betét; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Krimpprofil: tüskesajtolás; Krimpelőhöz: PEW 12
CRIMPING INSERT PEW 12.020
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
94,40 €
(9.440,13 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
- Inserts are easily changeable