61735810
Blankoló szerszám; Kábelátmérő: 2.5mm - 11.0mm;
STRIPPING TOOL DATA STRIP
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
40,39 €
(4.038,89 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- "High safety for the user due to rounded shape, no open blades, ""X-position"" for blade changes, replacement blade is embedded in plastic surrounding"
- Precise due to 9 adjustable positions on the setting wheel
- Easy handling-open the stripping shaft by simply pressing the tool together, insert the cable, turn the tool and open the tool again
- lightweight and handy design - for your trouser pocket or belt
- Long durability - tested for 50.000 insulation processes
Alkalmazás
- Precision stripping tool for stripping signal, telephone, AV, control and data transmission cables made up of copper and glass fibres.
- Dismantles most multi-core data cables and glass-fibre cables with a diameter of up to 11 mm (also power cable with PVC sheating could be dismantled)
- Not suitable for PUR materials