38115794
EPIC® DATA FFC-SC starter kit
Optikai konfekcionáló szett; Közvetlen szerelés; Optikai vezető típusa: GOF; terepen konfekcionálható; SC; APC; Törésgátló hüvely kábelkonfekcióhoz; OS2
FFC-SC-APC-OS2-2/3-20PCS-AS
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
681,04 €
(68.104,36 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Indító szett alapfelszereltségként, terepen konfekcionálható Fibre Fast Connect SC dugaszolható csatlakozókkal, szálelválasztó készülékkel és szálvezetővel.
- Rendkívül precíz szálelvágó készülék (Cleaver) az üvegszálak egyenes vágással (PC), ill. ferde vágással (UPC/APC) történő lerövidítéséhez. Ezáltal ideális visszafolyás-csillapítási értékek érhetők el.
- A karbantartásmentes Cleaver (szálelvágó készülék) akár 200-szor használható, és mechanikus, vizuálisan olvasható számlálóval rendelkezik.
- A szálkapocs az ér rögzítésére szolgál, és megakadályozza az üvegszál visszahúzását.
- A szálkapcson lévő piros jelöléssel az üvegszál pontos leeresztési mérete érdekében.
- Különböző vágási típusokkal (APC, UPC vagy PC) kapható.
- Különböző GOF-szálkategóriákban (OM3/OM4 és OS2) elérhető.
- Kábelváltozat (2, illetve 3 mm átmérő) vagy érváltozat (0,25, illetve 0,90 mm átmérő) szettként kapható.
- Kábelösszeállító szetttel vagy anélkül kapható változatként.
Alkalmazás
- Csatlakoztatható optikai csatlakozás létrehozásához.
- GOF optikai kábelekhez használt Fibre Fast Connect SC dugaszolható csatlakozók terepi konfekcionálásához.