21700653
Adatcsatlakozó; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Csatlakozó; egyenes (180 °)
ED-IE-AXS-6A-B-20-FC
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
22,96 €
(2.295,66 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Egyszerű kábelcsatlakozás vágócsatlakozó technikával.
- Alacsony hibapotenciál konfekcionálás során a PROFINET standard, illetve EIA/TIA standard (T568A vagy T568B) szerinti színkódolással rendelkező vezetékkezelőnek köszönhetően.
- Az EIA/TIA standardnak megfelelő színkódálás a csökkentett kábelátmérők esetében is.
- A termék különböző kivitelben kapható: egyenes kábelkivezetés bekattanó kapoccsal, egyenes kábelkivezetés húzásmentesítő kábeltömszelencével vagy szögletes kábelkivezetés húzásmentesítő kábeltömszelencével.
- A szögletes alak négy különböző kábelkivezetést tesz lehetővé.
- Stabilitás, a cinköntvény fém háznak köszönhetően.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
Alkalmazás
- PROFINET színkódolással rendelkező változat 2-páros kábellel történő használathoz tervezve.
- T568A/T568B színkódolás a Cat.6A-kábelekhez és a 10GBase-T-ig minden Ethernet-alkalmazáshoz megfelelő.