10530000
Betét csavarcsatlakozóval csap; Érintkezők száma: 16+PE; Kiviteli méret: 16A; 400 V AC rms / DC szerint IEC; 14 A szerint UL; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Érintkezőket tartalmazó; polikarbonát
EPIC® H-A 16 SS DR PH1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
56,05 €
(1.120,98 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- New higher voltage resistance, 400V in a small space
- Slim connector insert for standard application
- Service friendly screw connection for different cross section, PH1 screw heat suitable for electric screwdrivers
- Universal for current and voltage transmission
- Railway applications - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Alkalmazás
- Machine and equipment manufacturing
- Control engineering
- Plastics industry