10429000
Csatlakozóház; Kiviteli méret: 3A; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Hosszirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; poliamid, bevonat nélküli; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 67
EPIC® H-A 3 TGB PG11
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
39,94 €
(399,41 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Az EPIC® H-A 3 sorozat a legkisebb házakat foglalja magába a nehéz ipari csatlakozók területén, és még a legkisebb helyen is biztonságos csatlakozásokat biztosít.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- A csatolóelem háza számos piacon használt csatlakozóházhoz csatlakoztatható.
- A csatolóelemes és csatlakozóház „repülő” kapcsolata nincs fixen telepítve és így a vezeték meghosszabbítására szolgál.
- Önkioltó, UL94 V-0 szerint (gyúlékonysági vizsgálat műanyagokhoz).
- A megfelelő kábeltömszelencével történő használathoz menetes furattal.
- A „V”-vel ellátott cikkek már tartalmaznak egy műanyag SKINTOP® tömszelencét, a tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez. Házakkal összehasonlítva, ahol a tömszelencét külön kell hozzáadni, a ház teljes mérete helytakarékosabb.
- A reteszelés az ellenházon lévő műanyag kengyel segítségével történik.
- Reteszelt IP 65 védettségi osztálynak felel meg.
- A nyíl, mint új tervezési elem a ház felületén könnyen megérinthető, és megkönnyíti a csatlakozást szűk térbeli és esetleg nehezen látható alkalmazási területeken.
Alkalmazás
- A csatlakozóbetét védelme a környezeti hatásokkal szemben.
- Sok EPIC® négyszögletű csatlakozóbetéttel való használathoz.
- Berendezések és gépek energiaellátáshoz való csatlakoztatásához.
- Fokozottan olajálló anyag durva ipari környezethez.
- Kültéri használatra alkalmas.