70516200
Talp ház; Kiviteli méret: 32A; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Keresztirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 2; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-A 32 SDRL-BO 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
198,62 €
(3.972,41 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
A következő 3-28 napon belül elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban
Előnyök
- For two inserts of the small H-A, H-D and STA series. Space-saving
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Alkalmazás
- Machine and equipment manufacturing
- Control engineering