70061200
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB
Talp ház; Kiviteli méret: 10B; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Magas; Hosszirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 2; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-B 10 SGRLH-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
586,17 €
(5.861,70 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- The smallest housing with single and double lever. The right housing is available for every application
Alkalmazás
- Plant engineering
- Light & sound technology
- Plastics industry