70057200
EPIC® H-B 10 TSBH
Csatlakozóház; Kiviteli méret: 10B; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Magas; Keresztirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-B 10 TSBH 21 ZW. HOOD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
168,64 €
(1.686,40 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- The smallest housing with single and double lever. The right housing is available for every application
- For connection with counterpart with integrated cover
Alkalmazás
- Plant engineering
- Light & sound technology
- Plastics industry