70154400
EPIC® H-B 24 TSH-RO
Csatlakozóház; Kiviteli méret: 24B; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Hosszirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-B 24 TSH-RO 21 ZW. HOOD
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
82,28 €
(1.645,58 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Ideal for many applications due to a wide range of housings and inserts
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Alkalmazás
- Plant engineering
- Light & sound technology
- Plastics industry