10167000
Talp ház; Kiviteli méret: 48B; Dugaszolható csatlakozó kialakítás: Standard; Hosszirányú kengyel; Kábelbevezetések száma: 1; alumínium, porbevonatos; IP védettségi mód, dugaszolt: IP 65
H-B 48 SDR 29 ZW. BOX MOUNT BASE
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
106,52 €
(10.652,26 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- The large, robust housing for two inserts in one connector. Power and data in a single connector
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Alkalmazás
- Plant engineering
- Plastics industry