10186400
EPIC® H-EE 46
Krimpelő betét csap; Érintkezők száma: 46+PE; Kiviteli méret: 24B; 500 V AC rms / DC szerint IEC; 16 A szerint UL/CSA; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; polikarbonát
H-EE 46 SCM MALE INSERT 1-46
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
162,61 €
(3.252,22 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- The H-EE inserts with machined contacts for a high number of pins in very tight spaces.
- For assembly in H-B housing
Alkalmazás
- Mechanical engineering
- Plant engineering
- Appliance and apparatus construction