10431640
Érintkező; csap; Krimpelhető lezárás; Keresztmetszethez (min./max.): 4.0mm² - 4.0mm²; Sárgaréz ezüstözött
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0mm²
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
36,21 €
(362,12 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A krimpcsatlakozás rezgésbiztos csatlakozást eredményez, maximális érintkezésbiztonságot biztosít az érintkező és a vezeték között, és automatizált konfekcionálásra alkalmas.
- Ezüst bevonat, megfolyás elleni védelemmel a magas elektromos vezetőképesség és hővezetőség érdekében.
- Max. 4,00 mm² vezetékkeresztmetszethez alkalmas.
Alkalmazás
- EPIC® H-Q 5 és EPIC® H-Q 7 négyszögletű csatlakozóbetékekkel való használathoz.