1121310C
forgácsolt érintkező; csap; Krimpelhető lezárás; Keresztmetszethez (min./max.): 0.75mm² - 1mm²; Sárgaréz ezüstözött
MC SCEM AG 0.75-1.0 D=2.5 MALE CONTACT
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
109,64 €
(109,64 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A krimpcsatlakozás rezgésbiztos csatlakozást eredményez, maximális érintkezésbiztonságot biztosít az érintkező és a vezeték között, és automatizált konfekcionálásra alkalmas.
- Ezüstözött érintkezőfelület az alacsony érintkezési ellenálláshoz, valamint a minimális hőképződéshez az érintkezőn.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- Max. 4,00 mm² vezetékkeresztmetszethez alkalmas.
Alkalmazás
- Moduláris csatlakozóbetét gyártásához.