44423342
Moduláris rendszer; Krimpelhető lezárás; Érintkezők száma: 1; Szükséges slotok: 2; Keresztmetszethez (min./max.): 25mm² - 95mm²; 1000 V AC rms / DC szerint IEC; 250 A szerint IEC
EPIC® MHS 1 CM 250A
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
116,31 €
(1.163,14 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagyáramú modul, 1 teljesítményérintkezővel, 250 A-ig rendkívül nagy áramellátáshoz.
- A moduláris felszerelt dugaszolható csatlakozók csatlakoztathatók a piaci szabvány szerinti dugaszolható csatlakozókkal.
- A krimpcsatlakozás rezgésbiztos csatlakozást eredményez, maximális érintkezésbiztonságot biztosít az érintkező és a vezeték között, és automatizált konfekcionálásra alkalmas.
- Különböző krimpérintkezők kaphatók a különböző kábelkeresztmetszetekhez.
- Egy bekattanó zörejjel könnyen bekattan rögzített EPIC® MH keretbe. Lényegesen egyszerűbb szerelés a felhajtható és tolókerettel szemben.
- Érintkésvédelemmel vagy anélkül is elérhető cikk. A „protected” utótaggal ellátott cikknevek a maximális felhasználói biztonság érdekében az apa érintkezős betétbe integrált érintésvédelemmel rendelkeznek. A krimpelő érintkezőhöz használt kupak és a modul belső terében lévő további bordák megakadályozzák, hogy a felhasználó megfoghassa a veszélyes területet.
Alkalmazás
- Moduláris csatlakozóbetét gyártásához.
- Készülékek és gépek energiaellátásának csatlakoztatásához különféle alkalmazásokban.
- Jellemző alkalmazási területe: energiaellátó rendszerek, akkumulátortöltő rendszerek, nagyon nagy motorok, fűtési rendszerek.
- Tűzvédelem kötöttpályás járművekben - R22 és R23-as előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3).