24441265
Kábelcsatlakozó; M 23 Power; persely; Érintkezők száma: 5+PE; Befogási tartomány (min./max.): 10.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 10.5-15.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
188,58 €
(3.771,50 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Locking 70% faster
- EMC-optimised design
- Safety use in field environment by high protection class
Alkalmazás
- Plant engineering
- Servo drives and servo assemblies
- Not pluggable with standard EPIC POWER LS1 counterparts type A1,A3,F6,F7,G4,G6