44423173
Csatlakozódugó; M 12 Power; M 12; M12 L-kódolású; Érintkezők száma: 4+FE; Befogási tartomány (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L F6 4+FE 6,5-10,5 (20)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
254,99 €
(1.274,97 €/100 darab)
20 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- F6 csatolóelemes csatlakozó A4-es panelre szerelt csatlakozóházzal vagy D6 kábelcsatlakozóval történő használathoz.
- Akár 16 A-es teljesítmény, annak ellenére, hogy rendkívül helytakarékos méretű a nagyon kis eszközök számára.
- A csatlakozófelület mechanikus L-kódolása megakadályozza a hibás illesztést az ellencsatlakozóval.
- A krimpcsatlakozás rezgésbiztos csatlakozást eredményez, maximális érintkezésbiztonságot biztosít az érintkező és a vezeték között, és automatizált konfekcionálásra alkalmas.
- 0,75 – 2,50 mm² vezetékkeresztmetszethez alkalmas.
- Csatlakoztatott állapotban IP 65, IP 67 és IP 69 védettségi osztály érhető el.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- 4-pólusos változatént fekete szigetelőtesttel, és 4+FE változattal, szürke szigetelőtesttel és funkcionális földelő (FE) érintkezéssel kapható.
Alkalmazás
- Alacsony feszültségű tartományban egyenáramú alkalmazásokhoz.
- Kisebb eszközök energiaellátására (pl. decentralizált I/O-modulok, kisebb motorok).
- Áramellátásra is alkalmas a PROFINET-hálózatban (az M12L ott szabványosított energiainterfésznek minősül).