44423060
Csatlakozóház; M 17 Power; csap; Érintkezők száma: 3+PE; Keresztmetszethez (min./max.): 0.25mm² - 2.5mm²; Befogási tartomány (min./max.): 3.5mm - 11mm
EPIC® POWER M17 F6 3+PE M 3,5-11 (5)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
154,60 €
(3.091,97 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- sensor/ ac
- Version with less contacts for higher current
- EMC protection
Alkalmazás
- Servo drives and servo assemblies
- Plant engineering, machinery manufacturing