44420272
Panelre szerelt csatlakozóház; Keresztmetszethez (min./max.): 50mm² - 120mm²;
EPIC® POWERLOCK A1 S PE/GN SP M12 (1)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
22,83 €
(2.282,92 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Felszerelhető ház ereszték (A1 konstrukció) egy M12 menetes oszlopérintkező eresztékkel (külön kapható) történő használathoz.
- Az európai szabvány szerinti harmonizált színekben elérhető (DC és AC színkódolás).
- Max. 120 mm² vezetékkeresztmetszethez.
- Nagy stabilitás a robusztus PBT műanyagnak köszönhetően.
- Csatlakoztatott állapotban IP 65, IP 67 és IP 69 védettségi osztály érhető el.
- Könnyű szerelés 4 rögzítőcsavar segítségével.
- VDE-vizsgált minőség.
- A szabványnak megfelelően alkalmazható belvízi hajózásban (a DIN VDE 0100-730 7-730. rész: Elektromos földcsatlakozás a belvízi hajózás járművei számára" c. szabvány szerint).
Alkalmazás
- Használható mobil és helyhez kötött energiaellátáshoz, ill. vészhelyzeti áramellátáshoz generátorok vagy akkumulátortárolók segítségével.
- Villanymotorokhoz és hűtőegységekhez alkalmas.
- 400 A-ig váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz alkalmas.
- Nem árnyékolt érvezetőkkel történő használatra.
- Ellenáll a közepes mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.