44420128
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole D-Sub
Krimpelő betét; M 23 jel; csap; Érintkezők száma: 17; Keresztmetszethez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL M23 17E S D-Sub (5)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
10,62 €
(212,32 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Efficient assembling due to the use of D-Sub contacts-on-reel
Alkalmazás
- Plant engineering
- Measurement and control technology
- Apparatus construction