44420148
használat; M 23 jel; Érintkezők száma: 7; Keresztmetszethez (min./max.): 0.08mm² - 2.5mm²;
EPIC® SIGNAL M23 7P (5)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
18,39 €
(367,84 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Universal further processing of the M23 inserts through different packaging units. Fully assembled with suitable solder contacts or unpopulated for individual assembly with crimp or solder contacts
Alkalmazás
- Plant engineering
- Measurement and control technology
- Apparatus construction