75009706
Kábelcsatlakozó; M 23 jel; M23 fekete (N); persely; Érintkezők száma: 17; Befogási tartomány (min./max.): 7mm - 13.5mm
EPIC® SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
42,38 €
(4.238,16 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- Pre-packed kits with compatible components
- Uncomplicated ordering
- No misplaced orders
- Made in Germany