44428274
Szolárelosztó; Ház alapanyaga: polikarbonát; Érintkező anyaga: rézötvözet ónozott; 30 A szerint IEC; 1500 V DC szerint IEC;
EPIC® SOLAR 4 GEN2 SPLITTER FMM
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
7.074,70 €
(707,47 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Kérjük, vegye figyelembe a 1000 darab minimális rendelési mennyiséget.
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Betöltés...
Elérhetőség betöltése ...
Előnyök
- Különösen időjárásálló, valamint tartós a kiváló minőségű anyagoknak és a szilárd konstrukciónak köszönhetően.
- Könnyű kezelés a rugalmas csatlakozási lehetőségeknek és a kompakt kialakításnak köszönhetően.
- Als Variante mit zwei Stifteinsätzen (FMM) oder mit zwei Buchseneinsätzen (MFF) verfügbar.
- Kérésre további változatok kaphatók további dugaszolható csatlakozókkal.
Alkalmazás
- Szolármodulok és sztringek párhuzamos kapcsolásához.
- 1500 V-ig modern, nagyteljesítményű fotovoltaikus berendezésekhez.
- Az EPIC sorozat szolárcsatlakozóival történő használathoz<sup>®</sup> SOLAR 4 GEN2.
- A dugaszolt csatlakozások védettségi módja IP 68 (1 m 1 órán keresztül).