70317100
Betét csavarcsatlakozóval persely; Érintkezők száma: 24+PE; Kiviteli méret: 24B; 500 V AC rms / DC szerint IEC; 16 A szerint IEC; Keresztmetszethez (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Érintkezőket tartalmazó;
TB-H-BE 24 BRE TERMINAL BLOCK ADAPTER
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
440,17 €
(4.401,74 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Standard H-BE inserts for use with switch cabinets
- Pluggable with H-BE male inserts in hoods
- Befestigung seitlich = links" bedeutet, dass sich bei der Montage des Klemmadapters an der linken Wand des Schaltschrankes der PE-Anschluss und der Pin 1 "oben" befinden
Alkalmazás
- Control cabinet manufacturing
- Plant engineering