21700144
Nem menedzselhető switch; PROFINET CC-A; interfészek:
ETHERLINE® ACCESS UF05T
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
185,25 €
(18.524,85 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- 5, 8 vagy 16 porttal (10/100Base-T(X)) kapható.
- Gyorsan használatra kész, alacsony telepítési ráfordítással.
- Halk és nem igényel karbantartást, az üzemeltetése mivel ventilátor nélkül történik.
- Az „U” változatok robusztus tervezéssel győznek meg, az „UF” változatok pedig rendkívül helytakarékos, kompakt tervezéssel. Mindkét változat a 35 mm-es csatlakozósínre történő közvetlen szerelésre tervezve.
- Az „U” változatok esetén a megszakítás nélküli adatforgalmat egy redundáns feszültségellátás az elsődleges csatlakozás meghibásodása esetén is biztosítja (két csatlakozó a készüléken).
- A „U” változatok megakadályozzák a hálózat túlterhelését a „Broadcast-Storm-Protection” funkciónak (kapcsolón keresztül aktiválható) köszönhetően.
- A „UF08T” és „UF16T” változatok PROFINET-nek megfelelően („A megfelelőségi osztály”) blokkolják az LLDP és PTCP funkciókat, és ezáltal elkerülhetők a végtelenül keringő telegramok.
Alkalmazás
- Automatizációs technika ethernet-alapú hálózataiban történő használathoz.
- Kapcsolószekrényben történő használathoz.
- Az „UF08T” és „UF16T” változatok PROFINET-hálózatokban („A megfelelőségi osztály”) is alkalmasak.
- Az „U” változatok durva környezetben (IP 30 védettségi osztály) -10°C és +60°C között használhatók.
- Az „UF” változatok (IP 20 védettségi osztály) kiterjesztett hőmérséklettartományban (-25°C és +75 °C) használhatók.