2170489
Ethernet-kábel; Energialánc, rugalmas; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE; Cat.5e; S/UTP; PUR; Halogénmentes; vízkék
ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
572,59 €
(572,59 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.5e-teljesítmény 1000 Mbit/s-ig.
- Analóg és digitális jelek átviteléhez, legfeljebb 100 MHz frekvenciatartományban.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben a magas lefedettségi fokú rézárnyékolású fonatnak köszönhetően.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-/CSA-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát.
- A halogénmentes és lángálló anyagok csökkentik a tűz esetén jelentkező lehetséges veszélyeket.
- Több mint 10 millió hajlítási ciklusra sikeresen tesztelve energialáncba.
Alkalmazás
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- A kábel szerkezete rendkívül rugalmas, állandó mozgású használatot tesz lehetővé mozgó géprészekben és energialáncban.
- Különösen olyan környezetben, ahol az elektromágneses összeférhetőség (EMC) előírás.
- A PUR-külső köpeny ásványi olaj alapú kenőanyagokkal szemben érzéketlen, és sok esetben kémiailag ellenálló.
- 60 m hosszúságú patch kábel-konfekcióhoz alkalmas.