2170464
Ethernet-kábel; fix fektetés; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® alkalmazás: A típus; Cat.6A; S/FTP; PVC; zöld
ETHERLINE® Cat. 6A Y
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
234,97 €
(469,94 €/100 méter)
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Gyors információcsere az Ethernet-technológia segítségével.
- Cat.6A-teljesítmény 10 Gbit/s-ig.
- Ideális védelem az elektromágneses zavarokkal szemben az alumínium fóliás páros árnyékolásnak és a rézárnyékolású fonatnak mint teljes árnyékolásnak (S/FTP) köszönhetően.
- A 305/2011/EU irányelv (BauPVO/CPR) szerinti osztályozott tűzvédelmi viselkedés a LAPP weboldalán található cikkszám kiválasztásával.
- 3 különböző köpenykivitelben kapható (PVC, PUR, FRNC).
Alkalmazás
- Fix telepítéshez PROFINET-hálózatban (A-típus), tömör vezetékszerkezet miatt.
- EtherCAT és EtherNET/IP alkalmazásokhoz is alkalmas.
- Száraz, párás és nedves helyiségekben használható.
- Sokrétűen használható, a köpeny anyagától függően.